17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンフラッグ ロングジョイント 600mm JL-600

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サンフラッグ ロングジョイント 600mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

JL-600

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・手の届かない所に便利です。
・先端ビットがワンタッチ方式でビットの取替えが便利です。
【用途】
・板金・軽天・内装作業などの足場が組めず手の届かない所、また狭くて手が入らない所などに。
【商品仕様】
・両頭ビット#2×45mm1本付全長600mm重量220g軸対辺6.35mm
・サンフラッグ ロングジョイント 600mm
・JANコード:4906842120677
・トラスココード:853-1836
・質量:220g
【材質/仕上】
・特殊鋼
・H級

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト