ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

サンフラッグ ロングジョイント 450mm

サンフラッグ ロングジョイント 450mm JL-450
通常単価(税別)
2,517円
税込単価
2,769円
通常出荷日:2日目

【特長】・足場が組めず手の届かない所や、狭くて手の入らない所に便利です。【用途】・板金・軽天・内装作業...

詳細を確認

型番:

JL-450
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JL-450の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
JL-450
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,517円
( 2,769円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・足場が組めず手の届かない所や、狭くて手の入らない所に便利です。
【用途】
・板金・軽天・内装作業など。
【商品仕様】
・全長450mm 安定ハンドル付
・サンフラッグ ロングジョイント 450mm
・JANコード:4906842120691
・トラスココード:853-1835
・質量:180g
【材質/仕上】
・特殊鋼
・H級

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ ロングジョイント 450mmの型番JL-450のページです。 型番JL-450に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ ロングジョイント 450mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ ロングジョイント 450mm
サンフラッグ ロングジョイント 600mm
サンフラッグ ロングジョイント 750mm
サンフラッグ ヘックスローブビットセット6本組
スピンナーハンドル 6SH450
T形スライドハンドル 6ST450
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグミトロイミトロイ
通常価格2,517円3,118円3,763円3,848円13,814円6,140円
通常出荷日2日目9日目9日目9日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました