ファクトリーサプライ用品技術窓口

空気清浄パネル用交換フィルター JHW-2811【10個入り】

通常単価(税別)
21,785円
税込単価
23,964円
通常出荷日:8日目

【特長】・空気清浄パネルJHW-2806用の交換フィルターです。・空気清浄パネル用交換フィルターです。...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 適合機種
    空気清浄パネルJHW-2806
  • JANコード
    0051138155223
  • トラスココード
    795-5898
  • 質量(g)
    100.000
  • 材質1
    ポリプロピレン

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

JHW-2811
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

JHW-2811の仕様・寸法情報

その他
オプション
適合機種
空気清浄パネルJHW-2806
JANコード
0051138155223
トラスココード
795-5898
質量(g)
100.000
材質1
ポリプロピレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
JHW-2811
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,785円
( 23,964円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気清浄パネルJHW-2806用の交換フィルターです。
・空気清浄パネル用交換フィルターです。
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空気清浄パネル用交換フィルター JHW-2811の型番JHW-2811のページです。 型番JHW-2811に関する仕様情報を記載しております。
空気清浄パネル用交換フィルター JHW-2811のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空気清浄パネル用交換フィルター JHW-2811
3M バーサフロー フードセット S-855J
バーサフロー(TM) 充電器
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ 交換用プレフィルター
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ 交換用電動ファン
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ 交換用イージークリーンベルト
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格21,785円52,041円40,058円6,410円234,284円21,058円
通常出荷日8日目1日目19日目19日目19日目19日目
その他オプション-----
適合機種空気清浄パネルJHW-2806JTRS-855JTR-300シリーズTR-800シリーズTR-800シリーズTR-800シリーズ
JANコード005113815522349875802155110068060860262454939597776545493959776970051131373457
トラスココード795-5898795-8544713-2952194-9970194-9964194-9976
質量(g)100.000430.000670.000300762.0700
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました