ツール用品技術窓口
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
アクリサンデー
発泡スチレンボード[ポリスチレン]
アクリサンデー
通常価格(税別):603円~
通常出荷日:在庫品1日目
ニチバン
布粘着テープNo.121(50mm×25m)
通常価格(税別):300円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目
nitoms
透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】
nitoms
通常価格(税別):396円~
通常出荷日:在庫品1日目
ユタカメイク
防虫防炎透明 糸入シート
ユタカメイク
通常価格(税別):5,281円~
通常出荷日:4日目
古藤工業
カラー布粘着テープ Monf No.890【1~30個入り】
通常価格(税別):503円~
通常出荷日:在庫品1日目



【特長】
・にじみが少ない、鮮やかな発色です。
・再生プラスチックを使用したエコロジー商品です。
【用途】
・手書きPOP、パネルづくり、グラフなどに。
・梱包用パッケージの表示などに。
【材質】
・軸:PP●キャップ:PBT●ペン先:アクリル繊維●インキ:油性アルコール系染料

サクラクレパス
鉄鋼用マーカー 極太

サクラクレパス
固形ペンキ(中字)

サクラクレパス
鉄鋼用マーカー用補充インキ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
油性固形ペンキ(工業用)
5通常価格(税別):701円

三菱鉛筆
油性ペイントマーカー 太字角芯
4.7通常価格(税別):610円~
![[中字]油性ペイントマーカー(工業用)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223303141458/223303141458_002_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[中字]油性ペイントマーカー(工業用)
4.6通常価格(税別):230円~

不易糊工業
工業用消えないマーカー中
4.3通常価格(税別):486円~

マイト工業
中性電解液 SUS-200
5通常価格(税別):8,421円~

新富士バーナー
パワートーチボンベセット(ネジ込み式)_替ガスボンベ 3本パック
5通常価格(税別):1,699円

新富士バーナー
パワートーチ(ねじ込み式)ワンハンドで点火・消化が可能
5通常価格(税別):4,356円

ダイヘン
TIG溶接トーチ用 コレット
5通常価格(税別):1,491円~

フジ
ボンベスタンド7000L
5通常価格(税別):25,698円~