17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハスコー JF-401ZV ボールジョイントリムバー JF-401ZV

ハスコー JF-401ZV ボールジョイントリムバー

通常単価(税別)
107,328
税込単価
118,061
通常出荷日:5日目

【特長】・直押しでスムーズに抜き取りできます。・インパクトレンチ使用できます。【用途】・4t車のピット...

詳細を確認

    型番:

    JF-401ZV
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    JF-401ZVの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    JF-401ZV
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    107,328
    ( 118,061 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・直押しでスムーズに抜き取りできます。
    ・インパクトレンチ使用できます。
    【用途】
    ・4t車のピットマンアームなど。
    【商品仕様】
    ・開口部寸法:48mm
    ・JANコード:4580372204078
    ・トラスココード:853-6007
    ・質量:4.07kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ハスコー JF-401ZV ボールジョイントリムバーの型番JF-401ZVのページです。 型番JF-401ZVに関する仕様情報を記載しております。
    ハスコー JF-401ZV ボールジョイントリムバーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハスコー JF-401ZV ボールジョイントリムバー
    ハスコー オイルシールプーラー
    ハスコー ベアリングインナーレースプーラ
    ハスコー ベアリングプーラー
    ハスコー カムプーリーホールドレンチ
    ハスコー ブイロッドブッシュプーラー
    メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
    通常価格107,32831,996276,28567,97437,42782,447
    通常出荷日5日目4日目5日目4日目5日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト