17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

前田シェル エクセルジュン・エア-ガン交換カートリッジ (3個入) JEC-13T

前田シェル エクセルジュン・エア-ガン交換カートリッジ (3個入)【3個入り】

通常単価(税別)
20,578
税込単価
22,636
通常出荷日:2日目

【特長】・エクセル・ジュンエアーガンJA-13-T用交換カートリッジです。・0.01μm以上の微粒子を...

詳細を確認

    型番:

    JEC-13T
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (3個入り)

    JEC-13Tの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    JEC-13T
    最小発注数量
    1パック

    3個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,578
    ( 22,636 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・エクセル・ジュンエアーガンJA-13-T用交換カートリッジです。
    ・0.01μm以上の微粒子を99.99%除去します。
    ・3本セットです。
    ・クリーンルーム対応品です。
    【用途】
    ・食品工場の清潔作業区域、クリーンルーム内でのエアーブロー。
    ・食品工場の清潔作業区域、クリーンルーム内でのエアーブロー。
    【商品仕様】
    ・フィルターケース色:透明
    ・梱包状態:クリーンパックタイプ
    ・フィルターケース色:透明
    ・梱包状態:クリーンパックタイプ
    ・JANコード:4580114132294
    ・トラスココード:852-3608
    ・質量:11.5g
    【セット内容/付属品】
    ・交換カートリッジ予備2個付き

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    前田シェル エクセルジュン・エア-ガン交換カートリッジ (3個入)の型番JEC-13Tのページです。 型番JEC-13Tに関する仕様情報を記載しております。
    前田シェル エクセルジュン・エア-ガン交換カートリッジ (3個入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    前田シェル エクセルジュン・エア-ガン交換カートリッジ (3個入)
    前田シェル エクセルジュン・エアーガン
    前田シェル エクセルジュン・エアー・クリ
    前田シェル エクセルジュン・エアー・クリ
    エアーブローガン(ノズル5個付)
    ノズルガン
    メーカー前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービスエスコタスコ
    通常価格20,57829,15035,58551,1642,09615,612
    通常出荷日2日目7日目6日目6日目3日目6日目

    エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました