ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

クールハロゲン110V130W 口金E11

クールハロゲン110V130W 口金E11 JD110V130WN-P-M
  • クールハロゲン110V130W 口金E11
通常単価(税別)
3,880
税込単価
4,268
通常出荷日:6日目

【特長】・ハロゲンサイクルにより管球の黒化がなく、明るさ・色温度は寿命を通じて安定しています。・外球へ...

詳細を確認
  • 器具は専用のものをお使いください。
  • ランプに表示された電圧でご使用ください。
  • ランプには、素手で触れないでください。
  • ランプの交換の際は必ず電源を切り、ランプが冷えてから行ってください。
  • 点灯中、器具を移動させたり、衝撃を与えたりしないでください。
詳細を確認

型番:

JD110V130WN-P-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JD110V130WN-P-Mの仕様・寸法情報

消費電力(W)
130
口金
E11
全光束(lm)
2600
JANコード
4530118000921
トラスココード
805-2842
外径(mm)
11.5
全長(mm)
70
定格電圧(V)
110
標準消費電力料金
2.9円/h
質量(g)
12.000
材質1
石英ガラス●タングステン●硬質ガラス
-
-

型番リスト

表示件数
型番
JD110V130WN-P-M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,880
( 4,268 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハロゲンサイクルにより管球の黒化がなく、明るさ・色温度は寿命を通じて安定しています。
・外球への赤外線反射膜塗布により、熱線とUVを大幅に低減できます。
【用途】
・投光照明

ご注意

  • 器具は専用のものをお使いください。
  • ランプに表示された電圧でご使用ください。
  • ランプには、素手で触れないでください。
  • ランプの交換の際は必ず電源を切り、ランプが冷えてから行ってください。
  • 点灯中、器具を移動させたり、衝撃を与えたりしないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クールハロゲン110V130W 口金E11の型番JD110V130WN-P-Mのページです。 型番JD110V130WN-P-Mに関する仕様情報を記載しております。
クールハロゲン110V130W 口金E11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クールハロゲン110V130W 口金E11
岩崎 ハロゲンランプ<片口金形>110V500W 口金E11
ハロゲンランプ<片口金形>
ハロゲンランプ<片口金形>
岩崎 ハロゲンランプ<両口金形>220V500W 口金R7s
岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)300W
メーカー岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気
通常価格3,8805,3303,8803,8804,29513,309
通常出荷日6日目2日目6日目6日目6日目9日目
消費電力(W)13050010075-300
口金E11E11E11E11R7s-
全光束(lm)26009500160011508750垂直時25500/水平時23000
JANコード453011800092145301183065114530118306573453011830660345301183067404530118053507
トラスココード805-2842805-2829805-2826805-2831805-2841805-2893

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました