ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ハロゲンランプ<片口金形>

ハロゲンランプ<片口金形> JD110V100W-P-M
  • ハロゲンランプ<片口金形>
通常単価(税別)
3,880円
税込単価
4,268円
通常出荷日:6日目

【特長】・ハロゲンサイクルにより管球の黒化がなく、明るさ・色温度は寿命を通じて安定しています。・外球へ...

詳細を確認
  • 点灯中または消灯直後のランプは熱いため、絶対に手や肌を触れないでください。
  • 布、紙等の燃え易いものを点灯中のハロゲンランプに近付けないでください。火災等の原因になります。
  • ランプは適合した器具で指定されたワット数の電球を必ず使用してください。
  • ハロゲンランプはきれいな手袋等で取り扱い、直接手で触れないでください。短寿命や破損する場合もあります。
  • 点灯中のランプには振動や衝撃を与えないでください。
詳細を確認

型番:

JD110V100W-P-M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JD110V100W-P-Mの仕様・寸法情報

消費電力(W)
100
口金
E11
全光束(lm)
1600
JANコード
4530118306573
トラスココード
805-2826
外径(mm)
11.5
全長(mm)
70
定格電圧(V)
110
標準消費電力料金
2.2円/h
質量(g)
10.000
材質1
石英ガラス●タングステン●硬質ガラス
-
-

型番リスト

表示件数
型番
JD110V100W-P-M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,880円
( 4,268円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハロゲンサイクルにより管球の黒化がなく、明るさ・色温度は寿命を通じて安定しています。
・外球への赤外線反射膜塗布により、熱線とUVを大幅に低減できます。
【用途】
・投光照明

ご注意

  • 点灯中または消灯直後のランプは熱いため、絶対に手や肌を触れないでください。
  • 布、紙等の燃え易いものを点灯中のハロゲンランプに近付けないでください。火災等の原因になります。
  • ランプは適合した器具で指定されたワット数の電球を必ず使用してください。
  • ハロゲンランプはきれいな手袋等で取り扱い、直接手で触れないでください。短寿命や破損する場合もあります。
  • 点灯中のランプには振動や衝撃を与えないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハロゲンランプ<片口金形>の型番JD110V100W-P-Mのページです。 型番JD110V100W-P-Mに関する仕様情報を記載しております。
ハロゲンランプ<片口金形>のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハロゲンランプ<片口金形>
ハロゲンランプ<片口金形>
岩崎 ハロゲンランプ<片口金形>110V500W 口金E11
クールハロゲン110V130W 口金E11
岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)300W
スパイラル 蛍光ランプ
メーカー岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気EARTH MAN
通常価格3,880円3,880円5,330円3,880円15,739円1,366円
通常出荷日6日目6日目2日目6日目9日目5日目
消費電力(W)1007550013030032
口金E11E11E11E11-E26
全光束(lm)1600115095002600垂直時25500/水平時230001800
JANコード45301183065734530118306603453011830651145301180009214530118053507-
トラスココード805-2826805-2831805-2829805-2842805-2893-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました