ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジュエリーカッター

通常単価(税別)
12,249円
税込単価
13,474円
通常出荷日:4日目

【特長】・刃先開閉幅の調整ねじ付です。・ハンドルロック機能が付いています。・落下防止ストラップの取付穴...

詳細を確認
  • JANコード
    4960225370011
  • 質量(g)
    280.000
  • トラスココード
    853-3622
  • 材質1
    バナジウム鋼
  • 落下防止用ひも取付穴
    有

ご注意

  • 絶対に電気を通さないで下さい。非絶縁工具です。
  • 使用範囲をこえての使用はしないでください。

型番:

JC-220
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JC-220の仕様・寸法情報

JANコード
4960225370011
質量(g)
280.000
トラスココード
853-3622
材質1
バナジウム鋼
落下防止用ひも取付穴
有
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
JC-220
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,249円
( 13,474円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先開閉幅の調整ねじ付です。
・ハンドルロック機能が付いています。
・落下防止ストラップの取付穴があいています。
【用途】
・金・銀・洋白の切断に。
【材質】
・バナジウム鋼

ご注意

  • 絶対に電気を通さないで下さい。非絶縁工具です。
  • 使用範囲をこえての使用はしないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジュエリーカッターの型番JC-220のページです。 型番JC-220に関する仕様情報を記載しております。
ジュエリーカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジュエリーカッター
ジュエリーカッター
“グリーンカッター”
グリーンニッパ
エンドカッター
ミゼットカッター MC
メーカースリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研MCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格12,249円12,626円2,450円2,586円2,798円1,287円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
JANコード4960225370011496022537002849602253500134960225350020--
質量(g)280.000280.000270.000255.000--
トラスココード853-3622853-3623776-7544776-7552--
材質1バナジウム鋼バナジウム鋼ハンドル部:スチールハンドル部:スチール--
落下防止用ひも取付穴有有----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました