17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハセガワ 組立式高所作業台ジッピー用ジャッキベース JAS-ZJAC

ハセガワ 組立式高所作業台ジッピー用ジャッキベース【4個入り】

通常単価(税別)
63,525円
税込単価
69,878円
通常出荷日:4日目

【用途】・ジッピーの使用場所が一定しており移動や収納の必要性が無い場合や、作業床高さをかさ上げしたり凹...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

JAS-ZJAC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

JAS-ZJACの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
JAS-ZJAC
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,525円
( 69,878円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・ジッピーの使用場所が一定しており移動や収納の必要性が無い場合や、作業床高さをかさ上げしたり凹凸のある場所で使用する場合の高さ調整に使用します。
【商品仕様】
・ジャッキ調整高さ(cm):30
・ベースプレート寸法(mm):150×150
・1本当たり質量(kg):4
・ハセガワ 組立式高所作業台ジッピー用ジャッキベース
・JANコード:4968757523066
・トラスココード:851-5242
・質量:16kg
【材質/仕上】
・スチール

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハセガワ 組立式高所作業台ジッピー用ジャッキベースの型番JAS-ZJACのページです。 型番JAS-ZJACに関する仕様情報を記載しております。
ハセガワ 組立式高所作業台ジッピー用ジャッキベースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハセガワ 組立式高所作業台ジッピー用ジャッキベース
組立式高所作業台ジッピー
ハセガワ 組立式アルミ高所作業台ジッピー用アジャストキャスター
高所作業台"アップスタージュニア"
折りたたみ式作業台
伸縮式高所作業台のびーる
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業日鐵住金建材長谷川工業長谷川工業
通常価格63,525円256,309円104,500円702,876円26,212円 -863,473円
通常出荷日4日目4日目4日目8日目1日目〜19日目
商品タイプ関連商品-関連商品高所作業台--
その他オプション-オプション---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました