17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

前田シェル エクセルジュン・エアー・クリ JAHC-13T
  • 前田シェル エクセルジュン・エアー・クリ

前田シェル エクセルジュン・エアー・クリ

通常単価(税別)
51,164
税込単価
56,280
通常出荷日:6日目

【特長】・中空糸膜式フィルター内蔵のエクセルジュン・エアーガンと軽量コイルホースのクリーンホースのセッ...

詳細を確認
  • JANコード
    4580114131181
  • 質量(g)
    315.000
  • トラスココード
    852-3605

型番:

JAHC-13T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JAHC-13Tの仕様・寸法情報

JANコード
4580114131181
質量(g)
315.000
トラスココード
852-3605
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
JAHC-13T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,164
( 56,280 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中空糸膜式フィルター内蔵のエクセルジュン・エアーガンと軽量コイルホースのクリーンホースのセット品です。
・クリーンルーム対応品です。
【用途】
・食品工場の清潔作業区域、クリーンルーム内でのエアーブロー。
【商品仕様】
・ジュン・エアーガンフィルターケース色:透明
・梱包状態:クリーンパックタイプ
・前田シェル エクセルジュン・エアー・クリ
・JANコード:4580114131181
・トラスココード:852-3605
・質量:315g
【セット内容/付属品】
・交換カートリッジ予備2個付き

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

前田シェル エクセルジュン・エアー・クリの型番JAHC-13Tのページです。 型番JAHC-13Tに関する仕様情報を記載しております。
前田シェル エクセルジュン・エアー・クリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
前田シェル エクセルジュン・エアー・クリ
前田シェル エクセルジュン・エアー・クリ
前田シェル エクセルジュン・エアーガン
前田シェル エクセルジュン・エア-ガン交換カートリッジ (3個入)
エアーノズル
エアーダスター
メーカー前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービスウィザ(旧:グレートツール)SK-11
通常価格51,16435,58529,15020,578762 -5,471 -
通常出荷日6日目6日目7日目2日目3日目〜3日目
JANコード458011413118145801141311674580114131129---
質量(g)315.000315.000105.000---
トラスココード852-3605852-3604852-3603---

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました