17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

精密砥石 SP砥粒軸径3mm【10個入り】

通常単価(税別)
6,974円~7,240円
税込単価
7,671円~7,964円
通常出荷日:2日目~9日目

【特長】・ハンドユースから機械研削用まで幅広く加工対応できる高精度の研削砥石です。【用途】・適合素材:...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

砥石径

(mm)

砥石長

(mm)

JANコード

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

重量

(g)

最小発注数量
120 / 120 外径(mm):2
2
7
4580120525981
852-7065
105000
19
1パック

10個入り

120 / 120 外径(mm):4
4
8
4580120526025
852-7067
105000
26.000
1パック

10個入り

100 / 100 外径(mm):5
5
13
4580120526049
852-7068
70000
31
1パック

10個入り

100 / 100 外径(mm):8
8
13
4580120526087
852-7070
70000
42
1パック

10個入り

100 / 100 外径(mm):10
10
13
4580120526100
852-7071
45000
52
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,240円
( 7,964円 )
2日目
6,974円
( 7,671円 )
9日目
6,974円
( 7,671円 )
9日目
6,974円
( 7,671円 )
2日目
6,974円
( 7,671円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドユースから機械研削用まで幅広く加工対応できる高精度の研削砥石です。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密砥石 SP砥粒軸径3mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密砥石 SP砥粒軸径3mm
精密砥石 SA砥粒 軸径3mm
軸付砥石(SPピンク砥石) 軸径3mm
精密砥石 WA砥粒軸軽3mm
精密研削用軸付砥石(軸径3mm)
軸付砥石 WA砥粒
メーカーミニターミニターミニターミニターナカニシミスミ
通常価格6,974円-5,584円 -5,434円6,130円 -3,954円 -165円 -
通常出荷日2日目〜1日目〜9日目1日目〜1日目〜在庫品1日目
軸径(mm)333333
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト