17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

レジンボンドCBNバー

通常単価(税別)
7,37315,874
税込単価
8,11017,461
通常出荷日:9日目

【特長】・フェノールホルマリン樹脂を低温樹脂成形した精密研削用CBNバーです。 ・砥粒は表面だけでなく...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

軸径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最高使用回転数(rpm)

刃径(mm)

刃長(mm)

全長(mm)

最小発注数量
3
4580120525677
852-7871
5
67000
3
3
43
1個
3
4580120525684
852-7872
5
67000
4
4
44
1個
3
4580120525691
852-7873
6
75000
5
5
45
1個
3
4580120525707
852-7874
6
75000
6
6
46
1個
6
4580120525714
852-7875
16
75000
6
6
56
1個
6
4580120525721
852-7876
15
90000
8
6
56
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,373
( 8,110 )
9日目
8,393
( 9,232 )
9日目
9,424
( 10,366 )
9日目
11,740
( 12,914 )
9日目
12,556
( 13,812 )
9日目
15,874
( 17,461 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フェノールホルマリン樹脂を低温樹脂成形した精密研削用CBNバーです。
・砥粒は表面だけでなく樹脂成形層に分布しているため長寿命です。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レジンボンドCBNバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レジンボンドCBNバー
電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径3mm 12747
ディスクタイプCBNバー
電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径2.34mm
電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径3mm
ビトリファイドダイヤモンド砥石 CBNタイプ
メーカーミニターナカニシトラスコ中山ナカニシナカニシナカニシ
通常価格7,373-3,1842,874 -2,3094,4837,883
通常出荷日9日目3日目在庫品1日目〜5日目5日目5日目
粒度(#)120120140130120180

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト