17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

ハイセラミックCBNバー

通常単価(税別)
13,83427,256
税込単価
15,21729,982
通常出荷日:9日目

【特長】・セラミック粉末とスチール粉末を混合治金成形した精密研削用CBNバーです。 ・砥粒は表面だけで...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

軸径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最高使用回転数(rpm)

刃径(mm)

刃長(mm)

全長(mm)

最小発注数量
3
4580120525592
852-7863
5
67000
3
3
43
1個
3
4580120525608
852-7864
5
67000
4
4
44
1個
3
4580120525615
852-7865
6
75000
5
5
45
1個
3
4580120525622
852-7866
6
75000
6
6
46
1個
6
4580120525639
852-7867
16
75000
6
6
56
1個
6
4580120525646
852-7868
17
90000
8
6
56
1個
6
4580120525653
852-7869
19
90000
10
6
56
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,834
( 15,217 )
9日目
15,262
( 16,788 )
9日目
17,303
( 19,033 )
9日目
19,494
( 21,443 )
9日目
16,691
( 18,360 )
9日目
22,861
( 25,147 )
9日目
27,256
( 29,982 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セラミック粉末とスチール粉末を混合治金成形した精密研削用CBNバーです。
・砥粒は表面だけでなく樹脂成形層に分布しているため長寿命です。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイセラミックCBNバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイセラミックCBNバー
セラミックダイヤモンド砥石
ダイヤモンド砥石 セラミックボンド 軸径φ2.34
電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径3mm 12747
ディスクタイプCBNバー
電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径2.34mm
メーカーミニターナカニシナカニシナカニシトラスコ中山ナカニシ
通常価格13,834-1,990 -1,977 -3,1842,874 -2,309
通常出荷日9日目1日目〜1日目〜3日目在庫品1日目〜5日目
粒度(#)170170170120140130

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト