ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ミニモ レジンボンドダイヤモンドバー#120 Φ6

通常単価(税別)
11,107
税込単価
12,218
通常出荷日:9日目

【特長】・フェノールホルマリン樹脂を低温樹脂成形した精密研削用ダイヤモンドバーです。 ・砥粒は表面だけ...

詳細を確認

型番:

JA1404
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JA1404の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
JA1404
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,107
( 12,218 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フェノールホルマリン樹脂を低温樹脂成形した精密研削用ダイヤモンドバーです。
・砥粒は表面だけでなく樹脂成形層に分布しているため長寿命です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
【商品仕様】
・粒度(#):120
・刃径(mm):6
・刃長(mm):6
・軸径(mm):3.0
・全長(mm):46.5
・最高使用回転数(rpm):75000
・JANコード:4580120525233
・トラスココード:852-7819
・質量:6g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ レジンボンドダイヤモンドバー#120 Φ6の型番JA1404のページです。 型番JA1404に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ レジンボンドダイヤモンドバー#120 Φ6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ レジンボンドダイヤモンドバー#120 Φ6
ミニモ レジンボンドダイヤモンドバー#140 Φ22
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#100 Φ6
電着ダイヤモンドバー #120 φ8.5
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ6.4
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#120 Φ8.8
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格11,1079,9853,0043,4533,0983,791
通常出荷日9日目9日目5日目1日目5日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました