ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ミニモ ハイセラミックダイヤモンドバー#100 Φ10

通常単価(税別)
22,555
税込単価
24,811
通常出荷日:9日目

【特長】・セラミック粉末を高温圧縮焼成したスチール粉末を混合治金成形した精密研削用ダイヤモンドバーです...

詳細を確認

型番:

JA1363
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JA1363の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
JA1363
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,555
( 24,811 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セラミック粉末を高温圧縮焼成したスチール粉末を混合治金成形した精密研削用ダイヤモンドバーです。
・砥粒は表面だけでなく樹脂成形層に分布しているため長寿命です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
【商品仕様】
・粒度(#):100
・刃径(mm):10
・刃長(mm):6
・軸径(mm):6.0
・全長(mm):56.0
・最高使用回転数(rpm):90000
・JANコード:4580120525189
・トラスココード:852-7814
・質量:19g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ ハイセラミックダイヤモンドバー#100 Φ10の型番JA1363のページです。 型番JA1363に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ ハイセラミックダイヤモンドバー#100 Φ10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ ハイセラミックダイヤモンドバー#100 Φ10
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#100 Φ3
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#100 Φ6
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#100 Φ2.5
ミニモ 精密電着ダイヤモンドバー 超硬軸#100 Φ4
オートマック ハットクリダイヤ10mm
メーカーミニターミニターミニターミニターミニター東京オートマック
通常価格22,5552,9633,0042,9636,6897,504
通常出荷日9日目9日目5日目9日目5日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました