ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ミニモ ハイセラミックダイヤモンドバー#180 Φ4

通常単価(税別)
14,242
税込単価
15,666
通常出荷日:9日目

【特長】・セラミック粉末を高温圧縮焼成したスチール粉末を混合治金成形した精密研削用ダイヤモンドバーです...

詳細を確認

型番:

JA1312
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JA1312の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
JA1312
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,242
( 15,666 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セラミック粉末を高温圧縮焼成したスチール粉末を混合治金成形した精密研削用ダイヤモンドバーです。
・砥粒は表面だけでなく樹脂成形層に分布しているため長寿命です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
【商品仕様】
・粒度(#):170
・刃径(mm):4
・刃長(mm):4
・軸径(mm):3.0
・全長(mm):44.0
・最高使用回転数(rpm):67000
・JANコード:4580120525134
・トラスココード:852-7809
・質量:5g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ ハイセラミックダイヤモンドバー#180 Φ4の型番JA1312のページです。 型番JA1312に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ ハイセラミックダイヤモンドバー#180 Φ4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ ハイセラミックダイヤモンドバー#180 Φ4
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ6.4
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#80 Φ4
ミニモ 精密電着ダイヤモンドバー 超硬軸#100 Φ4
ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ4
ダイヤモンドヤスリ 全長180mm
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターM&M
通常価格14,2423,0982,7796,6893,722627
通常出荷日9日目5日目4日目5日目4日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました