ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ミニモ ビトリファイドダイヤモンドバー#180 Φ10

通常単価(税別)
16,487
税込単価
18,136
通常出荷日:9日目

【特長】・セラミック粉末を高温圧縮焼成した精密研削用ダイヤモンドバーです。 ・砥粒が砥石表面だけでなく...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

JA1253
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JA1253の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
JA1253
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,487
( 18,136 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セラミック粉末を高温圧縮焼成した精密研削用ダイヤモンドバーです。
・砥粒が砥石表面だけでなく層として分布しているため長寿命です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
【商品仕様】
・粒度(#):170
・刃径(mm):10
・刃長(mm):6
・軸径(mm):6.0
・全長(mm):56.5
・最高使用回転数(rpm):90000
・JANコード:4580120525103
・トラスココード:852-7806
・質量:19g

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ ビトリファイドダイヤモンドバー#180 Φ10の型番JA1253のページです。 型番JA1253に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ ビトリファイドダイヤモンドバー#180 Φ10のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました