ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ミニモ ビトリファイドダイヤモンドバー#180 Φ6

通常単価(税別)
10,332
税込単価
11,365
通常出荷日:9日目

【特長】・セラミック粉末を高温圧縮焼成した精密研削用ダイヤモンドバーです。 ・砥粒が砥石表面だけでなく...

詳細を確認

型番:

JA1251
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JA1251の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
JA1251
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,332
( 11,365 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セラミック粉末を高温圧縮焼成した精密研削用ダイヤモンドバーです。
・砥粒が砥石表面だけでなく層として分布しているため長寿命です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
【商品仕様】
・粒度(#):170
・刃径(mm):6
・刃長(mm):6
・軸径(mm):6.0
・全長(mm):56.0
・最高使用回転数(rpm):75000
・JANコード:4580120525080
・トラスココード:852-7804
・質量:15g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ ビトリファイドダイヤモンドバー#180 Φ6の型番JA1251のページです。 型番JA1251に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ ビトリファイドダイヤモンドバー#180 Φ6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ ビトリファイドダイヤモンドバー#180 Φ6
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#100 Φ6
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ6.4
ダイヤモンドヤスリ 全長180mm
マンドレール 軸径φ6.0
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#100 Φ3
メーカーミニターミニターミニターM&Mナカニシミニター
通常価格10,3323,0043,0986272,7692,963
通常出荷日9日目5日目5日目5日目1日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました