ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ジャストライト エコポリブレンド アキュムレーションセンター 1ドラム缶用

通常単価(税別)
39,980
税込単価
43,978
通常出荷日:5日目

【特長】・100%リサイクルポリエチレン製です。・高さはわずか14cm。ドラム缶への廃油の移し替えなど...

詳細を確認

型番:

J28653
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

J28653の仕様・寸法情報

商品タイプ
パレット
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
ブラック
積載荷重 (kg)
567
最大静荷重 (kg)
567
最大動荷重 (kg)
567
間口 (mm)
635
奥行 (mm)
635
高さ・厚み (mm)
140
詳細タイプ
ドラム缶1缶用
材質詳細(本体)
100%リサイクルポリエチレン
容量(L)
45
トラスココード
805-1719
質量(g)
7400.0

型番リスト

表示件数
型番
J28653
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,980
( 43,978 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・100%リサイクルポリエチレン製です。
・高さはわずか14cm。ドラム缶への廃油の移し替えなどの作業も容易です。
・黒色のパレットは汚れが目立ちません。
・格子板は簡単に外すことができ、清掃も簡単です。
【用途】
・ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管エリア。
・油倉庫、溶剤倉庫、廃油庫など。
【商品仕様】
・1ドラム缶用。
・サイズ:縦63.5cm×横63.5cm×高さ14.0cm。
・容量:約45L。
・耐荷重量:約567kg。
・トラスココード:805-1719
・質量:8kg
【材質/仕上】
・100%リサイクルポリエチレン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャストライト エコポリブレンド アキュムレーションセンター 1ドラム缶用の型番J28653のページです。 型番J28653に関する仕様情報を記載しております。
ジャストライト エコポリブレンド アキュムレーションセンター 1ドラム缶用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャストライト エコポリブレンド アキュムレーションセンター 1ドラム缶用
ジャストライト エコポリブレンド アキュムレーションセンター 2ドラム缶用
ジャストライト エコポリブレンド アキュムレーションセンター 4ドラム缶用
ジャストライト イエローランプ
ベイパートラップドラムカバー
セルフクローズドラムカバー
メーカージャストライトジャストライトジャストライトジャストライトジャストライトジャストライト
通常価格39,98060,891108,048127,899127,16453,003
通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目1日目
商品タイプパレットパレットパレット---
材質(本体)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)---
ブラックブラックブラック---
積載荷重 (kg)56711342268---
最大静荷重 (kg)56711342268---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト