ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

日機 ハロゲン交換球

日機 ハロゲン交換球 J24V20WU
通常単価(税別)
3,321円
税込単価
3,653円
通常出荷日:6日目

【特長】・KPW20/24V用のハロゲン交換球です。【用途】・KPW20(24V)用のハロゲン電球です...

詳細を確認

型番:

J24V20WU
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

J24V20WUの仕様・寸法情報

JANコード
4571328419509
質量(g)
5.000
トラスココード
851-4128
-
-

型番リスト

表示件数
型番
J24V20WU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,321円
( 3,653円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・KPW20/24V用のハロゲン交換球です。
【用途】
・KPW20(24V)用のハロゲン電球です。
【商品仕様】
・ハロゲン交換球
・JANコード:4571328419509
・トラスココード:851-4128
・質量:5g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日機 ハロゲン交換球の型番J24V20WUのページです。 型番J24V20WUに関する仕様情報を記載しております。
日機 ハロゲン交換球のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日機 ハロゲン交換球
日動 LED交換球“ハイスペックエコビック50W”
日動 LED交換球“ハイスペックエコビック51W”
ハロゲンランプ(片口金形)
ハロゲンランプ<片口金形>
ハロゲンランプ<片口金形>
メーカー日機日動工業日動工業岩崎電気岩崎電気岩崎電気
通常価格3,321円23,156円23,652円3,343円 -3,880円3,880円
通常出荷日6日目1日目1日目1日目〜6日目6日目
JANコード4571328419509-----
質量(g)5.000-----
トラスココード851-4128-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました