ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]【1~120個入り】 |
|
ミスミ 精密作業手袋 手のひらコーティング【10~100個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】特紡軍手 厚手7ゲージ 700g【12個入り】 |

| J-1464-6-L | 【特長】 ・JIS T8118規格合格商品です。 【商品仕様】 ・サイズ:L ・JANコード:4944561004342 ・トラスココード:853-7836 |
|---|---|
| J-1464-6-LL | 【特長】 ・JIS T8118規格合格商品です。 【商品仕様】 ・サイズ:LL ・JANコード:4944561004359 ・トラスココード:853-7837 |
【特長】・ナチュラルな風合いの素材ジュリスの丸テン型帽子です。色はブルーです。


ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東京メディカル
でんでん帽 ツバ付通気型
0通常価格(税別):5,505円

トラスコ中山
PE使い捨てシューズカバー
4.7通常価格(税別):2,120円~

トラスコ中山
不織布シューズカバー 白
4.5通常価格(税別):1,114円~

日進ゴム
自力手甲マジック
0通常価格(税別):1,072円

エスコ
腕カバー(マジックテープ止め)
0通常価格(税別):1,630円~

丸五
手甲マジック 黒
0通常価格(税別):1,335円

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.1通常価格(税別):648円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(手のひらPUコーティング)
4.8通常価格(税別):620円~