17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吹付けプレート

吹付けプレート

通常単価(税別)
9,0599,439
税込単価
9,96510,383
通常出荷日:4日目

吹付けプレート【特長】丈夫な亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。【用途】床や壁面等掲示物を使用で...

詳細を確認
  • 仕様1
    ・丈夫な亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。・床や壁面等掲示物を使用できないところに表示する場合に。・縦(mm):300

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

J-109【特長】
・丈夫な亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。
【用途】
・床や壁面等掲示物を使用できないところに表示する場合に。
【商品仕様】
・縦(mm):300
・横(mm):600
・亜鉛鉄板製
・JANコード:4580284632051
・質量:650g
【材質/仕上】
・亜鉛鉄板
J-110【特長】
・丈夫な亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。
【用途】
・床や壁面等掲示物を使用できないところに表示する場合に。
【商品仕様】
・縦(mm):300
・横(mm):600
・亜鉛鉄板製
・JANコード:4580284632068
・質量:650g
【材質/仕上】
・亜鉛鉄板
J-108【特長】
・丈夫な亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。
【用途】
・床や壁面等掲示物を使用できないところに表示する場合に。
【商品仕様】
・縦(mm):300
・横(mm):600
・亜鉛鉄板製
・JANコード:4580284632044
・質量:650g
【材質/仕上】
・亜鉛鉄板

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

仕様2

最小発注数量
・横(mm):600・亜鉛鉄板製・JANコード:4580284632044・質量:650g・亜鉛鉄板・表示内容:指差呼称
1個
・横(mm):600・亜鉛鉄板製・JANコード:4580284632051・質量:650g・亜鉛鉄板・表示内容:段差注意
1個
・横(mm):600・亜鉛鉄板製・JANコード:4580284632068・質量:650g・亜鉛鉄板・表示内容:足もと注意
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,059
( 9,965 )
4日目
9,439
( 10,383 )
4日目
9,439
( 10,383 )
4日目

詳細情報

基本情報

吹付けプレート
【特長】
丈夫な亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。
【用途】
床や壁面等掲示物を使用できないところに表示する場合に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

吹付けプレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吹付けプレート
スイング標識金具付
蛍光標識
吹付け用プレート
吹付プレート
吹付けプレート アルミ製 文字高100 高さ200×幅170mm 数字 0~9セット
メーカーつくし工房つくし工房つくし工房ユニットつくし工房グリーンクロス
通常価格9,059-8,1701,3842,898 -8,388 -13,628
通常出荷日4日目4日目〜4日目〜4日目〜1日目11日目
仕様1・丈夫な亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。・床や壁面等掲示物を使用できないところに表示する場合に。・縦(mm):300・ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。・付属のクランプにより、取り付けも簡単です。・蛍光色の下地で通常のものよりも、より一層目を引きます。・工事現場や工場内での注意・危険事項に対する注意喚起に。・取付仕様:穴4ヶ所・縦(mm):300---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト