ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

IKD 18-0ミニ スコップ

IKD 18-0ミニ スコップ J02300000020
  • IKD 18-0ミニ スコップ
通常単価(税別)
1,180円
税込単価
1,298円
通常出荷日:4日目

【特長】・板厚1.2mmのステンレス板を一枚板からの成形加工でつなぎ目の無いシンプルな形です。残滓・残...

詳細を確認

型番:

J02300000020
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

J02300000020の仕様・寸法情報

幅(mm)
43
JANコード
4519391000217
トラスココード
134-7798
全長(mm)
180
質量(g)
59.000
材質1
ステンレス(SUS430)

型番リスト

表示件数
型番
J02300000020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,180円
( 1,298円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・板厚1.2mmのステンレス板を一枚板からの成形加工でつなぎ目の無いシンプルな形です。残滓・残渣(ざんし・ざんさ)を除去し易い為、衛生的なおかつ丈夫です。
【用途】
・粉状・ゲル状・クリーム状・シャーベット状の物をすくい取ったり、削り取ったり、取り分けに最適です。
・ワンピース構造で洗い易く、衛生的です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IKD 18-0ミニ スコップの型番J02300000020のページです。 型番J02300000020に関する仕様情報を記載しております。
IKD 18-0ミニ スコップのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
納品するために
5
満足度:5.0
お客様の指定商品のため、購入してから相手に納品をしています。先方様から何度も再発注があるので、問題なく満足してご利用いた...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IKD 18-0ミニ スコップ
万能トング(エコクリーン)
抗菌マルチ サービストング
IKD エコクリーン・ケーキターナー
IKD エコクリーン・コックフォーク
IKD エコクリーン・ギョーザ返し
メーカー日本メタルワークス日本メタルワークス日本メタルワークス日本メタルワークス日本メタルワークス日本メタルワークス
通常価格1,180円2,065円1,558円9,526円8,913円9,628円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
幅(mm)436817---
JANコード451939100021745193911181034519391038005451939111680245193911166044519391116703
トラスココード134-7798128-7701134-7834128-7642128-7679128-7682
全長(mm)180147195355×70×165385360×75×175
質量(g)59.00025.00041.000118.000107.000158.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました