ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

育良 ケーブルコロ(10113)

型番:

ISS-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ISS-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
詳細タイプ
ケーブルコロ(10113)
トラスココード
805-2622
JANコード
4992873042101
質量(g)
3500
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ISS-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,264円
( 13,490円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローラー幅200型ケーブルコロです。
【用途】
・ケーブル入線工事に。
【商品仕様】
・安全最大荷重(kN):4.9(500kgf)
・寸法(mm)B:130
・寸法(mm)C:65
・寸法(mm)D:262
・寸法(mm)E:320
・寸法(mm)A:200
・寸法(mm)F:30
・育良 ケーブルコロ(10113)
・JANコード:4992873042101
・トラスココード:805-2622
・質量:3.5kg

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

育良 ケーブルコロ(10113)の型番ISS-2のページです。 型番ISS-2に関する仕様情報を記載しております。
育良 ケーブルコロ(10113)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
育良 ケーブルコロ(10113)
育良 ケーブルコロ(10111)
育良 ケーブルコロ(10112)
育良 四面コロ(10110)
スーパー延線ローラー
コーナーローラー アウトコーナー用
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格12,264円7,867円10,340円25,895円31,644円105,775円
通常出荷日1日目4日目1日目1日目4日目4日目
商品タイプその他関連品その他関連品その他関連品その他関連品その他関連品その他関連品
詳細タイプケーブルコロ(10113)ケーブルコロ(10111)ケーブルコロ(10112)---
トラスココード805-2622805-2620805-2621805-2619805-2626805-2627
JANコード499287304210149928730419064992873042002499287304230949928730438014992873043702
質量(g)3500150015003700.02400.06000.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました