ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

育良 ア-クファン(40101)

育良 ア-クファン(40101) IS-H40BF
通常単価(税別)
42,197円
税込単価
46,417円
通常出荷日:2日目

【特長】・手軽に持ち運べるコンパクトサイズです。・すぐに作業できる付属品付(片手面、溶接棒)です。【用...

詳細を確認

型番:

IS-H40BF
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

IS-H40BFの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
IS-H40BF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,197円
( 46,417円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手軽に持ち運べるコンパクトサイズです。
・すぐに作業できる付属品付(片手面、溶接棒)です。
【用途】
・一般軟鋼の溶接に。
【商品仕様】
・使用率(%):10
・寸法(mm):30×225×190
・寸法(mm):30×225×190
・出力電流:40A
・入力電圧AC100V
・無負荷電圧35V
・最大溶接棒径(φ):1.6
・JANコード:4992873032676
・トラスココード:805-2705
・質量:8kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

育良 ア-クファン(40101)の型番IS-H40BFのページです。 型番IS-H40BFに関する仕様情報を記載しております。
育良 ア-クファン(40101)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
育良 ア-クファン(40101)
育良 アークファン(40104)
スポット溶接機 VESPO
交流用ガウジングカーボン
TIG溶接用コレットボディ
インバーター制御 交流/直流両用TIG溶接機 200BR1
メーカー育良精機製作所育良精機製作所スター電器製造パナソニック溶接システムダイヘンパナソニック溶接システム
通常価格42,197円61,968円7,917円 -10,162円 -1,592円769,082円
通常出荷日2日目2日目11日目4日目〜4日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました