ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

育良 アークファン(40104)

育良 アークファン(40104) IS-H120WSF
通常単価(税別)
61,968円
税込単価
68,165円
通常出荷日:2日目

【特長】・手軽に持ち運べるコンパクトサイズです。・使いやすいスライド式電流調整ができます。・すぐに作業...

詳細を確認

型番:

IS-H120WSF
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

IS-H120WSFの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
IS-H120WSF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,968円
( 68,165円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手軽に持ち運べるコンパクトサイズです。
・使いやすいスライド式電流調整ができます。
・すぐに作業できる付属品付(片手面、溶接棒)です。
【用途】
・ホビーからプロのサブ機に最適。
【商品仕様】
・使用率(%):10
・寸法(mm):180×370×260
・寸法(mm):180×370×260
・出力電流:110(90)A
・入力電圧AC200(100)V
・無負荷電圧40V
・最大溶接棒径(φ):2.6
・JANコード:4992873032775
・トラスココード:805-2704
・質量:17kg

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

100/200V兼用交流アーク溶接機(100V入力時は、30A以上のブレーカーに直接接続して下さい)

規格表

育良 アークファン(40104) 規格表

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

育良 アークファン(40104)の型番IS-H120WSFのページです。 型番IS-H120WSFに関する仕様情報を記載しております。
育良 アークファン(40104)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
育良 アークファン(40104)
交流アーク溶接機(冷却ファン付)"アークファン"
育良 ア-クファン(40101)
インバーター制御直流アーク溶接機 "ライトアーク"
ポータブルアーク溶接機 ライトアーク ISK-LS250S2
ポータブルアーク溶接機 ライトアーク ISK-LS403S2
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格61,968円44,018円42,197円265,047円121,665円194,825円
通常出荷日2日目7日目2日目1日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました