ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

育良 サーメットチップソー用替刃(30101)

育良 サーメットチップソー用替刃(30101) IS-CC165
通常単価(税別)
11,363
税込単価
12,499
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・外径(mm):165・刃厚(mm):2・刃数:36・内径(mm):20・内径(mm):2...

詳細を確認

型番:

IS-CC165
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IS-CC165の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
IS-CC165
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,363
( 12,499 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外径(mm):165
・刃厚(mm):2
・刃数:36
・内径(mm):20
・内径(mm):20
・防塵カッター用:鉄工・ステンレス
・JANコード:4992873142078
・トラスココード:805-2701
・質量:270g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

育良 サーメットチップソー用替刃(30101)の型番IS-CC165のページです。 型番IS-CC165に関する仕様情報を記載しております。
育良 サーメットチップソー用替刃(30101)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
育良 サーメットチップソー用替刃(30101)
育良 サーメットチップソー(30104)
超硬カッタ替刃
サーメットチップソー さくら(ステンレス用)
サーメットチップソーさくら(鉄用)
トライアスロンカッター専用替刃 LBS192x48
メーカー育良精機製作所育良精機製作所レッキス工業富士製砥富士製砥谷テック
通常価格11,3639,9399,3358,148 -22,580 -9,526
通常出荷日6日目6日目50日目8日目8日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました