17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

四連金車 IS-4W
  • 四連金車

四連金車

通常単価(税別)
52,478円
税込単価
57,726円
通常出荷日:2日目

【特長】・開閉式、軽量、省スペース設計です・蝶ネジを外せば吊り下げ部を大きく開閉できてケーブルの出し入...

詳細を確認

    型番:

    IS-4W
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    IS-4Wの仕様・寸法情報

    JANコード
    4992873042408
    トラスココード
    805-2617
    質量(g)
    4500.0
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    IS-4W

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    最小発注数量
    4992873042408
    805-2617
    4500.0
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    52,478円
    ( 57,726円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・開閉式、軽量、省スペース設計です
    ・蝶ネジを外せば吊り下げ部を大きく開閉できてケーブルの出し入れが便利です
    【用途】
    ・コーナーや立ち上げ部等に

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    四連金車の型番IS-4Wのページです。 型番IS-4Wに関する仕様情報を記載しております。
    四連金車のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    四連金車
    アサダ 電線管ねじ用チェーザ C51-75
    1・1/4" ダイヘッドチェザー EA350RV-32
    1.0L エンジンオイル(2サイクル用)
    アサダ 電線管ねじ用チェーザ PF21/2-3
    ビーバー・アストロニック用ダイヘッド 手動
    メーカー育良精機製作所アサダエスコエスコアサダアサダ
    通常価格52,478円14,191円6,357円2,093円14,191円54,647円 -
    通常出荷日2日目6日目3日目3日目6日目4日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました