17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC 内径パイプカッタ 100 IPC-0100

MCC 内径パイプカッタ 100

通常単価(税別)
28,226
税込単価
31,049
通常出荷日:6日目

【特長】・塩ビ管を内側から切断できます。・床に傷をつけず直角切断できます。・切屑が出ません。【用途】・...

詳細を確認

    型番:

    IPC-0100
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    IPC-0100の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    IPC-0100
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,226
    ( 31,049 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・塩ビ管を内側から切断できます。
    ・床に傷をつけず直角切断できます。
    ・切屑が出ません。
    【用途】
    ・塩ビ配管に。
    【商品仕様】
    ・切断対象管:65~100
    ・MCC 内径パイプカッタ 100
    ・JANコード:4989065102354
    ・トラスココード:811-2607
    ・質量:2.1kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MCC 内径パイプカッタ 100の型番IPC-0100のページです。 型番IPC-0100に関する仕様情報を記載しております。
    MCC 内径パイプカッタ 100のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MCC 内径パイプカッタ 100
    MCC 内径パイプカッタ 50
    MCC 内径パイプカッタ替刃 10
    MCC 内径パイプカッタ替刃 50
    内径レンチ IPW
    内径レンチ 10・1520・25セット
    メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
    通常価格28,22623,6263,6913,6914,074 -19,025
    通常出荷日6日目6日目6日目2日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました