ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
|
エスコ 5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】 |
|
エスコ 角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】 |

【特長】
・塩ビ管を内側から切断できます。
・床に傷をつけず直角切断できます。
・切屑が出ません。
【用途】
・塩ビ配管に。
【商品仕様】
・切断対象管:40・50
・MCC 内径パイプカッタ 50
・JANコード:4989065102347
・トラスココード:811-2606
・質量:1.6kg

MCCコーポレーション
蝶ねじ吊バンドレンチ HRB-1013

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
首振ラチェットめがねレンチ
4.3通常価格(税別):2,142円~

KTC(京都機械工具)
コンビネーションレンチ オフセット角度15°パワーフィット形状
4.9通常価格(税別):1,050円~

トラスコ中山
コンビネーションスパナ(スタンダードタイプ)
4.9通常価格(税別):526円~

KTC(京都機械工具)
ラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)
5通常価格(税別):2,694円~

KTC(京都機械工具)
45°×6°ロングめがねレンチ
4.9通常価格(税別):1,429円~

TONE
新型スパナ
4.9通常価格(税別):660円~

旭金属工業
引掛スパナ FK
4.8通常価格(税別):976円~

TONE
スパナ(インチ)
5通常価格(税別):894円~

旭金属工業
片口スパナ 強力タイプ
4.6通常価格(税別):778円~