17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オートマック ハンドメイト(BOX青)デラックス用インナーシャフト1m

通常単価(税別)
3,985円
税込単価
4,384円
通常出荷日:6日目

【特長】・ハンドメイトHMA-100B・BE型用フレキシブルシャフトの中身インナーシャフトです。【商品...

詳細を確認

    型番:

    INNER-SHAFT-HMA-1M
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    INNER-SHAFT-HMA-1Mの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    INNER-SHAFT-HMA-1M
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,985円
    ( 4,384円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ハンドメイトHMA-100B・BE型用フレキシブルシャフトの中身インナーシャフトです。
    【商品仕様】
    ・インナーシャフト長さ:1m
    ・オートマック ハンドメイト(BOX青)デラックス用インナーシャフト1m
    ・トラスココード:852-2909
    ・質量:116g
    【材質/仕上】
    ・金属、アルミ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オートマック ハンドメイト(BOX青)デラックス用インナーシャフト1mの型番INNER-SHAFT-HMA-1Mのページです。 型番INNER-SHAFT-HMA-1Mに関する仕様情報を記載しております。
    オートマック ハンドメイト(BOX青)デラックス用インナーシャフト1mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オートマック ハンドメイト(BOX青)デラックス用インナーシャフト1m
    オートマック ハンドメイト(BOX緑)普及型用フレキシブルシャフト1.5m
    オートマック ハンドメイト 回転専用機(無段変速)
    フレキシブルシャフト Φ38-1.2m VRF38M
    携帯用ソケットホルダー青
    オートマック ダイヤモンドヤスリ 5φ 丸
    メーカー東京オートマック東京オートマック東京オートマックマキタトップ工業東京オートマック
    通常価格3,985円11,638円92,701円31,935円1,053円2,154円
    通常出荷日6日目6日目6日目3日目1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました