ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ スチール製カゴ台車 (樹脂製底板)【1~5個入り】 |
|
KTC(京都機械工具) 両口スパナ KTC(京都機械工具) |
|
TONE ソケット(12角) 3D |
【特長】
・ハンドメイト普及型HMA-100A型用のフレキシブルシャフト1.5mの中身インナーシャフトです。
【商品仕様】
・インナーシャフト長さ:1.5m
・オートマック ハンドメイト(BOX緑)普及型用インナーシャフト1.5m
・トラスココード:852-2908
・質量:155g
【材質/仕上】
・金属、アルミ

東京オートマック
オートマック 共通替刃丸すくいロング幅6ミリ

東京オートマック
オートマック 共通替刃丸すくいロング幅12ミリ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
プロクソン製ミニルーター用 切断砥石
4通常価格(税別):665円

UHT
ポリパーラバーパット
3.5通常価格(税別):4,368円~

エスコ
サークルカッター(超硬付)
0通常価格(税別):6,235円

マキタ
充電式エアダスタAS
0通常価格(税別):20,290円~

ベッセル
電動スリムラチェット
0通常価格(税別):15,464円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

遠藤工業
ツールバランサー(ロープ径2mm)
4.5通常価格(税別):6,174円~