17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-2

通常単価(税別)
39,480
税込単価
43,428
通常出荷日:3日目

【用途】・円筒状測定物の内径や奥部の溝径などを比較測定をする内側キャリパゲージです。・深い部分の内径を...

詳細を確認

型番:

IM-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IM-2の仕様・寸法情報

校正証明書
なし
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
IM-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,480
( 43,428 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・円筒状測定物の内径や奥部の溝径などを比較測定をする内側キャリパゲージです。
・深い部分の内径を測定するのに使用します。
【商品仕様】
・測定範囲(mm):10~100
・最小表示(mm):0.1
・測定深さ(mm):180
・JANコード:4560120872575
・トラスココード:838-0257
・質量:620g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-2の型番IM-2のページです。 型番IM-2に関する仕様情報を記載しております。
テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-2
テクロック ダイヤルキャリパゲージ GM-2
テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-5
テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-4
テクロック ダイヤルキャリパゲージ GM-1
テクロック ダイヤルキャリパゲージ GM-8
メーカーテクロックテクロックテクロックテクロックテクロックテクロック
通常価格39,48049,89942,26638,28137,98847,503
通常出荷日3日目3日目7日目3日目在庫品1日目3日目
校正証明書なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルキャリパゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト