ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ヨコヅナ ロタ・鉄重量戸車 平型 |
|
象印 電気トロリー式チェンブロック FA型 (1速形) |
|
スーパーツール マルチクレーン(スタンダードタイプ・巻上ウインチ付) |
|
スリーエッチ シンプルヤーディング(使用荷重250kg/750kg) |
|
エスコ ケーブル滑車(メッセンジャーワイヤー用) |
|
エスコ 工業用ジャッキ(マウント部高さ:284~538mm、381~762mm) |



通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,081円 ( 12,189円 ) | 7日目 |
11,341円 ( 12,475円 ) | 7日目 |
7,476円 ( 8,224円 ) | 7日目 |
11,570円 ( 12,727円 ) | 7日目 |
14,369円 ( 15,806円 ) | 7日目 |
12,698円 ( 13,968円 ) | 7日目 |
【特長】
・少ない力で大きな荷締め力が得られるラチェットバックル式で荷物を確実に固定することが可能です。
・コーナーパット・バックルシートが標準装備となります。
【用途】
・トラック積載時の荷崩れ防止に

大阪ジャッキ製作所
アルミニウムジャッキ

大洋製器工業
インカ ラッシングシステム ILS-R50N

ダイキン工業(空調)
遠赤外線暖房機セラムヒート(工場・作業所用)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SK-11
ラチェット式ベルト荷締機 RT-25JB/RT-25SB
5通常価格(税別):1,258円

テザック
ラッシングベルト(ラチェットバックル式)
3.7通常価格(税別):2,443円~

エスコ
25mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg)
5通常価格(税別):856円~

SK-11
ラチェット式ベルト荷締機 RT-25EB
4.3通常価格(税別):1,155円

オーエッチ工業
ラッシングベルト ラチェットバックル
0通常価格(税別):2,446円~

テザック
ラッシングベルト(ベルト荷締機)
0通常価格(税別):1,844円~

トラスコ中山
ベルトスリング(両端アイ形)
4.5通常価格(税別):2,011円~

トラスコ中山
ねじシャックル (スチール製)
4.8通常価格(税別):243円~

トラスコ中山
ラウンドスリング (JIS規格品・エンドレス形)
5通常価格(税別):2,147円~