ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ ケーブル滑車(メッセンジャーワイヤー用) |
|
水本機械製作所 ステンレス SBMシャックル |
|
アイアイ スプリングフック |
|
水本機械製作所 ステンレス O型フック |
|
水本機械製作所 ステンレス ライトシンブル |
|
NANIWA(浪速鉄工) マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t) |



【特長】
・トラックレールを利用してロープ等を使用する場合の端末補助金具です。
【用途】
・ロープ、端末金具等でトラックレールに接続したい場合に
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SK-11
ラチェット式ベルト荷締機 RT-25JB/RT-25SB
5通常価格(税別):1,258円

テザック
ラッシングベルト(ラチェットバックル式)
3.7通常価格(税別):2,443円~

エスコ
25mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg)
5通常価格(税別):856円~

SK-11
ラチェット式ベルト荷締機 RT-25EB
4.3通常価格(税別):1,155円

allsafe(アンクラジャパン)
ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ラウンド
4通常価格(税別):3,640円~

オーエッチ工業
ラッシングベルト ラチェットバックル
0通常価格(税別):2,446円~

allsafe(アンクラジャパン)
ラッシングベルト (ラチェットバックル式) スナップフック
0通常価格(税別):9,734円~

コンドーテック
コンドーパワーラッシング ベルト幅 38mm・50mm
0通常価格(税別):5,440円~

トーヨーセフティー
両端フック金具付き
0通常価格(税別):3,379円~