17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バンダマチック 調整型 半自動封函機 IL-702

バンダマチック 調整型 半自動封函機

通常単価(税別)
613,464円
税込単価
674,810円
通常出荷日:5日目

【特長】・段ボールの上部・底部を一度に封函できます。・上ベルト+両サイドベルト(モーター3基)による確...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    封かん機
  • 質量(g)
    132000.0
  • トラスココード
    574-7600
  • 本体寸法(mm)
    長さ×高さ×幅:1230×1330×902
  • テーブル高さ(mm)
    570~750(脚引出し調整)
  • 電気容量(W)
    540

ご注意

  • ご注文時電源の50/60Hzおよび使用するテープの種類(OPP・クラフト)、幅(38mm・50mm)・メーカー型番をご指定ください。 テープ別売。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

IL-702
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

IL-702の仕様・寸法情報

商品タイプ
封かん機
質量(g)
132000.0
トラスココード
574-7600
本体寸法(mm)
長さ×高さ×幅:1230×1330×902
テーブル高さ(mm)
570~750(脚引出し調整)
電気容量(W)
540

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
IL-702
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
613,464円
( 674,810円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・段ボールの上部・底部を一度に封函できます。
・上ベルト+両サイドベルト(モーター3基)による確実な搬送。
【用途】
・商品を箱詰めした段ボールを封函するのに最適。
【商品仕様】
・テーブル高さ(mm):570~750mm(脚引出し調整)
・テーブル高さ(mm):570~750mm(脚引出し調整)
・本体寸法(mm)長さ×高さ×幅:1230×1330×902
・使用テープ幅38~50mm、(60~75mmオプション)
・家庭用電源、100V仕様
・電気容量540W
・質量:132kg

ご注意

  • ご注文時電源の50/60Hzおよび使用するテープの種類(OPP・クラフト)、幅(38mm・50mm)・メーカー型番をご指定ください。 テープ別売。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バンダマチック 調整型 半自動封函機の型番IL-702のページです。 型番IL-702に関する仕様情報を記載しております。
バンダマチック 調整型 半自動封函機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンダマチック 調整型 半自動封函機
コンパクト型全自動調整型粘着テープ製凾機(縦型)
コイル封函機
封函針
全自動製函機 ワークメイト23G
コイル封函機 TCXシリーズ
メーカーナイガイストラパック立川ピン製作所立川ピン製作所積水化学工業立川ピン製作所
通常価格613,464円3,767,089円74,652円12,311円9,527,323円94,295円
通常出荷日5日目19日目5日目2日目1日目1日目
商品タイプ封かん機-ステープラーステープル針封かん機ステープラー
質量(g)132000.0-----
トラスココード574-7600-----
本体寸法(mm)長さ×高さ×幅:1230×1330×902-----
テーブル高さ(mm)570~750(脚引出し調整)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷造機・封かん機・結束機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました