ファクトリーサプライ用品技術窓口

据置型 IHクッキングヒーター IHC-SG221
  • 据置型 IHクッキングヒーター

据置型 IHクッキングヒーター

通常単価(税別)
61,414
税込単価
67,555
通常出荷日:4日目

【特長】・電源200Vなのでガスコンロに負けない火力でかつ両面焼きワイドグリル搭載の本格料理も楽しめる...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ヒーター
  • 電源
    200V
  • 消費電力(W)
    最大4000
  • 電源詳細
    単相200V(50/60Hz共用)
  • 電源プラグ
    2極接地極付250V 20A

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 鍋の種類によっては使えないものがあります。

型番:

IHC-SG221
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IHC-SG221の仕様・寸法情報

商品タイプ
ヒーター
電源
200V
JANコード
4905009438921
トラスココード
828-8158
奥行(mm)
450
高さ(mm)
60
消費電力(W)
最大4000
幅(mm)
560
質量(g)
8300
材質1
本体:ポリアミド、トッププレート:結晶化ガラス
電源詳細
単相200V(50/60Hz共用)
ヒーター数
3口
タイマー
1分~9時間50分(火力1~5)/1分~1時間(火力6~9)
コードの長さ
約0.8m(3芯キャブタイヤコード)
電源プラグ
2極接地極付250V 20A
揚げ物調理モード
6段階(約150℃~約200℃)(左ヒーターのみ)
加熱モード
左ヒーター/9段階(約100W相当~約2500W)、中央ヒーター/7段階(約100W相当~約1500W)右ヒーター/8段階(約100W相当~約2000W)
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 質量(g)

  • 材質1

  • ヒーター数

  • タイマー

  • コードの長さ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
IHC-SG221

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

材質1

ヒーター数

タイマー

コードの長さ

揚げ物調理モード

加熱モード

最小発注数量
4905009438921
828-8158
450
60
560
8300
本体:ポリアミド、トッププレート:結晶化ガラス
3口
1分~9時間50分(火力1~5)/1分~1時間(火力6~9)
約0.8m(3芯キャブタイヤコード)
6段階(約150℃~約200℃)(左ヒーターのみ)
左ヒーター/9段階(約100W相当~約2500W)、中央ヒーター/7段階(約100W相当~約1500W)右ヒーター/8段階(約100W相当~約2000W)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,414
( 67,555 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源200Vなのでガスコンロに負けない火力でかつ両面焼きワイドグリル搭載の本格料理も楽しめる据置型IHクッキングヒーターです
・2つのヒーターで料理の加熱から揚げ物まで多用途に使用できます
・グリル付きで焼き魚も可能です
・左右ヒーターとも2500Wの高火力IHヒーターで最大4000Wまで使用できます
<IHC-SG221>
・200Vの高火力で本格料理ができる3口IHクッキングヒーターです
・高火力でも安心安全でキッチンにそのまま置き換えるだけの据置タイプです
・3つのヒーターで料理の加熱から揚げ物まで多用途に使用できます
・お湯が沸くまで自動加熱する湯わかし機能付きで、お湯が沸くとブザーが鳴り3分間保温します
・掃除がしやすい全面フルフラットのガラストップを採用しています
・煮込み料理などに便利なタイマー機能付きです
・火が出ないので安心安全に調理ができます
<IHC-S324-B>

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 鍋の種類によっては使えないものがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

据置型 IHクッキングヒーターの型番IHC-SG221のページです。 型番IHC-SG221に関する仕様情報を記載しております。
据置型 IHクッキングヒーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
据置型 IHクッキングヒーター
投込みヒーター B型
八光 プラグ型ヒーター
投込みヒーターB型水用
八光 洗浄液用プラグ型ヒーター
八光 洗浄液用ストレート型ヒーター
メーカーアイリスオーヤマ八光電機八光電機東京硝子器械八光電機八光電機
通常価格61,41436,73922,455 -24,669 -44,140 -63,467 -
通常出荷日4日目6日目5日目〜6日目1日目〜4日目〜
商品タイプヒーターヒーターヒーターヒーターヒーターヒーター
電源200V100V---200V
消費電力(W)最大4000-----
電源詳細単相200V(50/60Hz共用)-----
電源プラグ2極接地極付250V 20A-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト