ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

スエカゲ 座金ビット19mm

スエカゲ 座金ビット19mm ICB419
通常単価(税別)
2,212円
税込単価
2,433円
通常出荷日:6日目

【特長】・ツーバイ工法、木造住宅で使用されている建築用座金、スクリューワッシャーの締め付け作業に最適で...

詳細を確認

型番:

ICB419
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ICB419の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ICB419
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,212円
( 2,433円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツーバイ工法、木造住宅で使用されている建築用座金、スクリューワッシャーの締め付け作業に最適です。
・インパクトレンチに装着して使用します。
【用途】
・建築用座金、スクリューワッシャーの締め付け作業用。
【商品仕様】
・差込角(mm):12.7
・対辺寸法(mm):19
・全長(mm):50
・JANコード:4989530500319
・トラスココード:853-2346
・質量:138g
【材質/仕上】
・クロームモリブデン鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スエカゲ 座金ビット19mmの型番ICB419のページです。 型番ICB419に関する仕様情報を記載しております。
スエカゲ 座金ビット19mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スエカゲ 座金ビット19mm
スエカゲ エクステンションバー50mm
スエカゲ エクステンションバー150mm
スエカゲ エクステンションバー250mm
スエカゲ 1/4DR.19PCソケットレンチセット
スエカゲ ボックスレンチ19X21
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
通常価格2,212円748円1,175円1,405円7,065円2,078円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました