ツール用品技術窓口

インディペンデントチャック IAシリーズ (ショートテーパ)

通常単価(税別)
157,702円~484,163円
税込単価
173,472円~532,579円
通常出荷日:4日目

【特長】・4つの爪がそれぞれ独立して可動するチャックで、異形物の把握に適しています。・バックプレートな...

詳細を確認

ご注意

  • 生爪は対応していません。
  • メーカー廃盤、後継品有無ついての詳細は、メーカーへのお問い合わせをお願いします。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • チャック外径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

チャック外径

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
200
837-7668
14900.0
1個
300
837-7670
39100.0
1個
350
837-7671
50900.0
1個
450
837-7677
102500.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
157,702円
( 173,472円 )
4日目
222,525円
( 244,778円 )
4日目
288,646円
( 317,511円 )
4日目
484,163円
( 532,579円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・4つの爪がそれぞれ独立して可動するチャックで、異形物の把握に適しています。・バックプレートなしで、直接取付けできるショートテーパ用チャックです。【用途】・異形ワークに。

ご注意

  • 生爪は対応していません。
  • メーカー廃盤、後継品有無ついての詳細は、メーカーへのお問い合わせをお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インディペンデントチャック IAシリーズ (ショートテーパ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インディペンデントチャック IAシリーズ (ショートテーパ)
3爪スクロールチャック SCシリーズ(硬爪タイプ)
3爪スクロールチャック SKシリーズ(生爪・硬爪兼用タイプ)
三角生爪(スクロールチャック硬爪用) TRIシリーズ
3爪スクロールチャック(一体爪タイプ) SC130F
アルミ生爪(スクロールチャック用)AL-SBSシリーズ
メーカー北川鉄工所億川鉄工所億川鉄工所THE CUT小林鉄工THE CUT
通常価格157,702円-57,648円 -78,236円 -12,430円 -98,861円10,900円 -
通常出荷日4日目3日目3日目3日目6日目3日目
種類旋盤チャック旋盤チャック旋盤チャック生爪旋盤チャック生爪
爪数433-3-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト