17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カッターナイフ(スケルトンカラータイプ)

通常単価(税別)
461円
税込単価
507円
通常出荷日:9日目

【特長】・透明感のあるスケルトンカラー5色です。・低価格ながら金属フレーム入りで丈夫なボディです。・刃...

詳細を確認
  • 刃厚 (mm)
    0.38
  • 全長 (mm)
    137
  • 適合替刃
    BA-10P・BA-50P
  • トラスココード
    853-3886
  • JANコード
    4904011010538
  • 質量(g)
    15.000
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 材質2
    刃:合金工具鋼(SKS81)

型番:

IA-120P
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

IA-120Pの仕様・寸法情報

刃厚(mm)
0.38
全長(mm)
137
適合替刃
BA-10P・BA-50P
トラスココード
853-3886
JANコード
4904011010538
質量(g)
15.000
材質1
本体:ABS樹脂
材質2
刃:合金工具鋼(SKS81)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
IA-120P
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
461円
( 507円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明感のあるスケルトンカラー5色です。
・低価格ながら金属フレーム入りで丈夫なボディです。
・刃を裏返してセットすると左利き用として使えます。
【用途】
・事務作業用。
・軽作業用。
【材質】
・本体:ABS樹脂
・刃:合金工具鋼(SKS81)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カッターナイフ(スケルトンカラータイプ)の型番IA-120Pのページです。 型番IA-120Pに関する仕様情報を記載しております。
カッターナイフ(スケルトンカラータイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッターナイフ(スケルトンカラータイプ)
カッターナイフ“L型スケルトンカラー”
円切りカッター 特大タイプ
カッターナイフ“L型”2000P
カッターナイフ“L型”500GR
クイックナイフ
メーカーNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッター
通常価格461円468円 -6,724円2,701円1,090円502円
通常出荷日9日目1日目〜1日目2日目9日目9日目
刃厚(mm)0.380.4510.450.450.38
全長(mm)137-56814715767
適合替刃BA-10P・BA-50P-BC-400P、BC-501PBL-10P・BL-50PBL-10P・BL-50P・BL-51P・BL-150P・BL-300E・BL-3000-ONBQ-11P
トラスココード853-3886-480-8649853-3920853-3928853-3952
JANコード4904011010538-4904011013164490401101035449040110124194904011011115
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました