ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
エスコ 32/67mm 小物ケース【1~12個入り】 |
|
エスコ 23/28mm 小物箱 |
|
エスコ 255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚) |

【商品仕様】
・色:半透明
・外形寸法(mm)縦×横:109×85
・JANコード:4979182370064
・トラスココード:136-4733
・質量:9g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):497円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~

岐阜プラスチック工業
リス ST型コンテナ
5通常価格(税別):1,159円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ(浅型)
4.9通常価格(税別):589円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):1,162円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):756円~

三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
0通常価格(税別):2,190円~

トラスコ中山
S型透明コンテナ
5通常価格(税別):3,464円~