ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
エスコ 高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】 |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |



| 型番 | 間口 | 奥行 | 高さ |
|---|---|---|---|
| HW-A4DB | 603mm | 483mm | 802mm |
| HW-M4DB | 500mm | 380mm | 759mm |
図面立付きのツールワゴンです。
【特長】
・使用時はラッチで簡単に図面立てを固定できます
・図面立ては鉄板を使用しているのでマグネットが使用できます。
・図面立て下部には受けがあるのでペンやノートを置けます。
・図面立てを使用しないときは背面に収納できます。
・高級粉体焼付塗装仕上げなので錆、キズに抜群に優れています。
【仕様】
・材質(本体):スチール
・本体表面処理:粉体塗装

濱田プレス工藝
ツールワゴン(片面仕様)


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ラビットワゴン ゴム車輪
3通常価格(税別):14,430円~

サカエ
ハニーケースIIボックス 間口120mm・250mm
0通常価格(税別):1,569円~

トラスコ中山
イーグルワゴン(ウレタンキャスター)
4.5通常価格(税別):24,418円~

アイリスオーヤマ
226090ハードツールワゴン メッシュパネル付
4.3通常価格(税別):13,692円

山金工業
コンビニワゴン 奥行400mm・500mm
0通常価格(税別):13,363円~

サカエ
ニューパールワゴン用天キャップ(4個)
0通常価格(税別):831円

トラスコ中山
フェニックスワゴン 2段 (省音タイプ)
0通常価格(税別):21,031円~

エスコ
714×441×900mm ツールワゴン
0通常価格(税別):49,914円

山金工業
ヤマテック コンビニワゴン用 パンチングパネル
0通常価格(税別):6,788円