ツール用品技術窓口

ホイールプーラー HW-105
  • ホイールプーラー

ホイールプーラー

通常単価(税別)
84,092円
税込単価
92,501円
通常出荷日:5日目

【特長】・ショック装置付きですのでセンターボルトを適度に締め、ボルトの頭を叩くことでホイールハブが取り...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • トラスココード
    853-6004
  • 質量(g)
    8000
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • 作業の際は各摺動部にオイル又はグリスを塗布してご使用ください。
  • 保護具を着用してご使用ください。
  • 別途運賃
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

HW-105
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HW-105の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
トラスココード
853-6004
質量(g)
8000
材質1
スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HW-105
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,092円
( 92,501円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ショック装置付きですのでセンターボルトを適度に締め、ボルトの頭を叩くことでホイールハブが取り外せます。
【用途】
・ホイールハブの抜き取りに。
【材質】
・スチール

ご注意

  • 作業の際は各摺動部にオイル又はグリスを塗布してご使用ください。
  • 保護具を着用してご使用ください。
  • 別途運賃
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホイールプーラーの型番HW-105のページです。 型番HW-105に関する仕様情報を記載しております。
ホイールプーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホイールプーラー
ベアリング&シールインサーター
ストラットホルダー
レンチ レンチエ-ス
測定ゲージ ト-インゲ-ジ 測定範囲:100~2500mm TG-XU
キャンバーキャスターキングピンゲージ
メーカー日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器
通常価格84,092円31,913円25,139円130,794円56,675円81,741円
通常出荷日5日目1日目6日目6日目4日目4日目
商品タイプ汎用ツール-汎用ツール-タイヤ関連タイヤ関連
トラスココード853-6004783-9383853-5993853-5865853-6070853-5961
質量(g)8000800.000250010000.027001900.0
材質1スチール本体:スチール、先端部:アルミスチール、アルミスチールスチールアルミダイキャスト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました