ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
エスコ パーツケース ハンディーBOXタイプ |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックスC~C-5 容量:8.3~8.4L |
|
トラスコ中山 収納ケース クリアライトボックス |



【特長】・安心の国内生産品なので、部品供給やメンテナンスがスピーディーで安心です・広げるだけの簡単設営...
詳細を確認【特長】
・安心の国内生産品なので、部品供給やメンテナンスがスピーディーで安心です
・広げるだけの簡単設営。どなたでも簡単に設営・撤去可能です、またコンパクトにたためますので保管、管理に便利です
・アウター支柱38.3□・インナ支柱34.3□・桁25.0□を採用し断然強力です
・天幕は「TSクリップ」で固定するので、どなたでも簡単・強力に取り付けができます
・天幕は安心の防水・防炎タイプ(軽量生地)を採用し、ウエルダー溶着加工で雨漏りはしません
【用途】
・日除け
・休憩用テント
・運動会
・各種イベント
・現場休憩用

バーコ
1tエンジンクレーン

ヨドコウ(淀川製鋼所)
ヨドハウス Nタイプ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイライト
ダイライト フィッティング 20A
0通常価格(税別):4,791円~

カイスイマレン
ポリエチレンタンク角型槽 KHシリーズ
0通常価格(税別):10,283円~

土井金属
ヒシエス トタンタライ
0通常価格(税別):2,832円~

山崎産業
プロテック 角バケツ ECO
0通常価格(税別):4,334円

スイコー
PEフィッティング EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) タイプ
5通常価格(税別):2,352円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

イースタン精工
回転盤
4.5通常価格(税別):2,599円

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

トラスコ中山
プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定・薄型)
3.8通常価格(税別):5,171円