17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニカ カッター HTK21×320 HTK21X320

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ユニカ カッター HTK21×320

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HTK21X320

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・磨耗が少なく、長時間の使用にも無理なく対応できます。
・耐久性に優れた刃先により、常にパワフルな破砕力を発揮します。
【用途】
・コンクリートのハツリ作業
【商品仕様】
・全長(mm):320
・シャンク径:21mm(六角軸)
・シャンク径:21mm(六角軸)
・JANコード:4989270850446
・トラスココード:749-6494
・質量:783g
【材質/仕上】
・合金鋼

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト