17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヨシオ 笛付蓄光反射キーホルダー HTH-B1

ヨシオ 笛付蓄光反射キーホルダー

通常単価(税別)
940
税込単価
1,034
通常出荷日:4日目

【特長】・反射材・蓄光・笛の3つ機能が付いたキーホルダーです。・バックなどに装着して使用できます。【用...

詳細を確認

    型番:

    HTH-B1
    解除
    • この商品は40個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    HTH-B1の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HTH-B1
    最小発注数量
    40個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    940
    ( 1,034 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・反射材・蓄光・笛の3つ機能が付いたキーホルダーです。
    ・バックなどに装着して使用できます。
    【用途】
    ・交通安全用品・災害対策用品に。
    【商品仕様】
    ・色:イエロー
    ・幅(mm):38
    ・奥行(mm):8
    ・高さ(mm):90
    ・全日本交通安全協会認定 第0512062号
    ・JANコード:4937747202342
    ・トラスココード:852-1641
    ・質量:20g
    【材質/仕上】
    ・本体:ポリプロ
    ・PVC
    ・笛:真鍮
    ・チェーン:鉄

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヨシオ 笛付蓄光反射キーホルダーの型番HTH-B1のページです。 型番HTH-B1に関する仕様情報を記載しております。
    ヨシオ 笛付蓄光反射キーホルダーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヨシオ 笛付蓄光反射キーホルダー
    ヨシオ 笛付反射キーホルダー薔薇イエロー
    ヨシオ 笛付反射キーホルダー薔薇シルバー
    ヨシオ 笛付反射キーホルダー薔薇ネイビー
    ヨシオ 笛付反射キーホルダー薔薇パールピンク
    ヨシオ 笛付反射キーホルダー薔薇ローズピンク
    メーカーヨシオヨシオヨシオヨシオヨシオヨシオ
    通常価格940843843843843843
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    腕章カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました