ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ユニカ コールドチゼル HTC30×410

ユニカ コールドチゼル HTC30×410 HTC30X410
通常単価(税別)
5,426円
税込単価
5,969円
通常出荷日:6日目

【特長】・磨耗が少なく、長時間の使用にも無理なく対応できます。・耐久性に優れた刃先により、常にパワフル...

詳細を確認

型番:

HTC30X410
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HTC30X410の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
HTC30X410
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,426円
( 5,969円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・磨耗が少なく、長時間の使用にも無理なく対応できます。
・耐久性に優れた刃先により、常にパワフルな破砕力を発揮します。
【用途】
・コンクリートのハツリ作業
【商品仕様】
・全長(mm):410
・シャンク径:30mm(六角軸)
・シャンク径:30mm(六角軸)
・JANコード:4989270850361
・トラスココード:749-6460
・質量:1748g
【材質/仕上】
・合金鋼

商品担当おすすめ

  • 六角軸ビット HEXタイプ 画像

    ユニカ

    六角軸ビット HEXタイプ

    【特長】打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。アンカー下穴穿孔用ビット、石材用(法面工事用)ビットもラインナップ。作業ニーズに幅広く対応(※石材への穴あけは、石材用をご使用ください)。適合電動機:ハンマードリル。

  • コンクリート用ドリルビット Bタイプ 画像

    ユニカ

    コンクリート用ドリルビット Bタイプ

    【特長】豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。刃先径:5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニカ コールドチゼル HTC30×410の型番HTC30X410のページです。 型番HTC30X410に関する仕様情報を記載しております。
ユニカ コールドチゼル HTC30×410のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニカ コールドチゼル HTC30×410
ユニカ ブルポイント HTB30×410
コールドチゼル
30x220mm フラットチゼル
102/150 コールドチゼル
102/175 コールドチゼル
メーカーユニカユニカE-Valueエスコスタビレースタビレー
通常価格5,426円5,891円1,225円2,034円4,543円5,787円
通常出荷日6日目6日目3日目3日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました