17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

浜田 メリックス ツールキャビネット HT4-1500

浜田 メリックス ツールキャビネット

通常単価(税別)
330,380円
税込単価
363,418円
通常出荷日:14日目

【特長】・大切なツーリングの整理と管理に、粉体塗装により耐久性があります。【商品仕様】・BT40 42...

詳細を確認
  • 質量 (g)
    200000.0
  • トラスココード
    100-0959

型番:

HT4-1500
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HT4-1500の仕様・寸法情報

質量(g)
200000.0
トラスココード
100-0959

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
HT4-1500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
330,380円
( 363,418円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大切なツーリングの整理と管理に、粉体塗装により耐久性があります。
【商品仕様】
・BT40 42本
・トラスココード:100-0959
・質量:200kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

浜田 メリックス ツールキャビネットの型番HT4-1500のページです。 型番HT4-1500に関する仕様情報を記載しております。
浜田 メリックス ツールキャビネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
浜田 メリックス ツールキャビネット
メリックス 軽量キャビネット
メリックス ミニキャビネット
メリックス ツーリングキャビネット
メリックス 作業台
軽量工具キャビネット PA型
メーカー濱田プレス工藝濱田プレス工藝濱田プレス工藝濱田プレス工藝濱田プレス工藝ダイシン
通常価格330,380円61,226円29,093円393,038円41,354円 -108,322円 -
通常出荷日14日目5日目19日目14日目19日目5日目〜
質量(g)200000.07000040000.0220000.0150000.0-
トラスココード100-0959100-0961102-1519100-0964--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました