17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホダカ アタッシュケース HT-1315

ホダカ アタッシュケース

通常単価(税別)
36,746
税込単価
40,421
通常出荷日:4日目

【特長】・HT1200N1210NHT1300N用のアルミ製のアタッシュケースです。【用途】・HT12...

詳細を確認

    型番:

    HT-1315
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    HT-1315の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HT-1315
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    36,746
    ( 40,421 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・HT1200N1210NHT1300N用のアルミ製のアタッシュケースです。
    【用途】
    ・HT1200N1210NHT1300N用の保管・道運び用に。
    【商品仕様】
    ・アルミ製
    ・トラスココード:838-2752
    ・質量:3kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ホダカ アタッシュケースの型番HT-1315のページです。 型番HT-1315に関する仕様情報を記載しております。
    ホダカ アタッシュケースのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ホダカ アタッシュケース
    ホダカ 圧力切替器
    異径バルブ付ホースアダプタ
    校正用ガスプッシュ缶 7L(CO25ppm/CO2 1600ppm)
    XO-326-2シリーズ用酸素センサ
    高感度可燃性ガスモニター
    メーカーホダカホダカA-Gas Japan(旧FUSO)ガステック新コスモス電機理研計器(ガス測定器・検知器)
    通常価格36,74621,4324,189 -11,83745,845200,184
    通常出荷日4日目4日目6日目11日目2日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました